135U7540
OGDSK231K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Acier inoxydable,
Sans CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Fr. 180 V CC (400 V CA),
Boîte de raccordement
Le VLT® OneGearDrive est un système de variateurs flexible et économe
en énergie qui réduit considérablement le nombre de variantes
de variateurs sur une installation type de production agroalimentaire
ou de manutention, entraînant une forte baisse des coûts de
fonctionnement et des économies d'énergie considérables.
Remarque : Si un bras de couple est nécessaire, veuillez le commander
en tant qu'accessoire.