134X9377
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 208–240 V CA
9 A, IP20, Classe CEM 2
Pas de frein, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
Le faible encombrement et la fonctionnalité de programmation du VACON®
20 en font l'un des variateurs les plus facilement adaptables pour les
applications OEM.
Le VACON® 20 intègre une fonctionnalité de PLC conforme à la norme CEI
61131-1 qui permet des économies à l'utilisateur.
Pour les OEM ou les constructeurs de machines, modifier la logique
logicielle du variateur pour correspondre à leurs propres besoins est
simple. Le VACON® 20 prend en charge un large éventail de connexions de
bus de terrain, ce qui permet d'intégrer les machines avec efficacité,
sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à des passerelles de bus de
terrain externes et à des connexions E/S parallèles.
Grâce au module de copie facultatif, il est possible de copier les
configurations des paramètres dans le VACON® 20 au cours de
l'installation sans avoir de puissance réseau : économisez ainsi du
temps et des efforts.