134X3072
FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
Variateurs de fréquence
FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW / 1,0 HP, Monophasé 200-240 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Pas de hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
PROFINET intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle
Le VLT® Midi Drive est idéal pour commander efficacement et précisément le moteur pour les constructeurs de machines dans les industries alimentaires et des boissons, de manutention et de traitement. Ses atouts portent sur des commandes performantes, une sécurité fonctionnelle et une communication bus de terrain flexible. Le VLT® Midi Drive est compatible mécaniquement avec le VLT® 2800. Ses dimensions extérieures, les presse-étoupes et les longueurs de câbles admissibles ainsi que ses logiciels de programmation permettent la mise à niveau aisée d'un variateur existant.
Remarque : Le FC 280 n'inclut pas d'écran LCP ni de Memory Module. Commandez le LCP, le Memory Module et les plaques d'adaptation de montage pour le VLT 2800 séparément en tant qu'accessoires.