FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

134X3064

Variateurs de fréquence
FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Monophasé 200-240 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Pas de hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
Profibus DP intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

Détails du produit

Poids brut 3.25 kg
Poids Net 2.82 kg
Volume 9.3 l
Numéro EAN 5710108091927

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Tension S2 Monophasé 200-240 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt X Pas de hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande A0 Profibus DP intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280PK37S2E20H1XXC
Code type partie 2 XXXSXXXXA0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 2.8
Poids net calculé [kg] 2.5
Courant de surcharge (HO) [A] 3.5
Courant permanent (HO) [A] 2.2
Dissipation thermique HO [W] 37.7
kVA 0.9
Puissance 160 % (HO) [kW] 0.37
Hauteur (mm) 210
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Site depuis ligne de cde D902
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280PK37S2E20H1XXC
Code modèle 02 XXXSXXXXA0
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality