FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

134X3063

Variateurs de fréquence
FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Monophasé 200-240 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Pas de hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
CAN Open intégré
Taille de boîtier: K2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

Détails du produit

Poids brut 3.6 kg
Poids Net 3.3 kg
Volume 20.16 l
Numéro EAN 5710108091910

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Tension S2 Monophasé 200-240 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt X Pas de hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande A6 CAN Open intégré
Taille de boîtier K2 K2
Code type partie 1 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Code type partie 2 XXXSXXXXA6
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
Poids brut calculé [kg] 3.9
Poids net calculé [kg] 3.6
Courant de surcharge (HO) [A] 15.4
Courant permanent (HO) [A] 9.6
Dissipation thermique HO [W] 121.6
kVA 3.8
Puissance 160 % (HO) [kW] 2.2
Hauteur (mm) 272.5
Largeur sans option C (mm) 90
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Code modèle 02 XXXSXXXXA6
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality