FCP106N5K5T4C66H1FSXXA00

134X1921

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Profibus DP V1
Taille de boîtier: MH3

Code de modèle: FCP106N5K5T4C66H1FSXXA00

Détails du produit

Poids brut 9.2 kg
Poids Net 8.9 kg
Volume 22.04 l
Numéro EAN 5710108080242

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen N5K5 5.5 kW /7.5 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options A0 Profibus DP V1
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH3 MH3
Code type partie 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXA00
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXA00

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality