FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

134X1906

VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1

Code de modèle: FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

Détails du produit

Poids brut 4.3 kg
Poids Net 4 kg
Volume 18.1 l
Numéro EAN 5710108080099

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen NK75 0.75 kW /1.0 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH1 MH1
Code type partie 1 FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality