134U8184
OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygiénique, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 35 mm, Acier inoxydable,
Sans CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Sans frein,
Moteur+plug+conn ss câble
Le VLT® OneGearDrive est un système de variateurs flexible et économe
en énergie qui réduit considérablement le nombre de variantes
de variateurs sur une installation type de production agroalimentaire
ou de manutention, entraînant une forte baisse des coûts de
fonctionnement et des économies d'énergie considérables.
Remarque : Si un bras de couple est nécessaire, veuillez le commander
en tant qu'accessoire.