FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7716

Variateurs de fréquence
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
Profibus DP intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Détails du produit

Poids brut 3.18 kg
Poids Net 2.75 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710108037475

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt B Hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande A0 Profibus DP intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Code type partie 2 XXXSXXXXA0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 2.8
Poids net calculé [kg] 2.5
Courant intermittent (HO) [A] 5.9
Courant de surcharge (HO) [A] 5.9
Courant continu (HO) [A] 3.7
Courant permanent (HO) [A] 3.4
Perte de puissance HO [W] 52.9
kVA 2.6
Puissance 160% (HO) (kW) 1.5
Hauteur (mm) 210
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Code modèle 02 XXXSXXXXA0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality