FCP106PK75T4C66H1FSXXAXX

134G2839

VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW / 1.0 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1

Code de modèle: FCP106PK75T4C66H1FSXXAXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 4.2 kg
Poids Net 4 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710107531523

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire X Sans module de mémoire
Taille de boîtier MH1 MH1
Code type partie 1 FCP106PK75T4C66H1FSXXAXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106PK75T4C66H1FSXXAXX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality