FC-103N132T4E5MH4TGCOXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X6042

Variateurs de fréquence
FC-103N132T4E5MH4TGCOXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N132) 132 kW / 200 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A1
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, FC_MAINS_OPTION_103_O
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D5H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N132T4E5MH4TGCOXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 166.3 kg
Poids Net 166 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5715253210490

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N132 (N132) 132 kW / 200 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E5M IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI H4 Filtre RFI classe A1
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur O Multiwire cab+ Output BBs
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier D5H D5H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N132T4E5MH4TGC
Code type partie 2 OXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 132
Hauteur (mm) 1324,0
Largeur sans option C (mm) 325,0
Profondeur (mm) 381,0
Prof. avec option A/B (mm) 381,0
kVA 180
Dissipation thermique NO [W] 2949
Dissipation thermique NO [W] 2719
Courant permanent (NO) [A] 260
Courant de surcharge (NO) [A] 286
Courant permanent (NO) [A] 240
Courant de surcharge (NO) [A] 264
Poids brut calculé [kg] 166.3
Poids net calculé [kg] 166
Site depuis ligne de cde F605
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N132T4E5MH4TGC
Code modèle 02 OXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality