FC-103P4K0T4Z55H1TXXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X2339

Variateurs de fréquence
FC-103P4K0T4Z55H1TXXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 taille A4
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
Pas de panneau opér. local
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P4K0T4Z55H1TXXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 9.2 kg
Poids Net 8.9 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5715253171524

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P4K0 4,0 kW / 5,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier Z55 IP55 / Type 12 taille A4
Filtre RFI H1 Filtre RFI classe A1 / B
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A O Trous ent. câbles métrique
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P4K0T4Z55H1TXX
Code type partie 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 4
Hauteur (mm) 390,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 175,0
Prof. avec option A/B (mm) 175,0
kVA 6.93
Dissipation thermique NO [W] 124
Dissipation thermique NO [W] 124
Courant permanent (NO) [A] 10
Courant de surcharge (NO) [A] 11
Courant permanent (NO) [A] 8.2
Courant de surcharge (NO) [A] 9.02
Poids brut calculé [kg] 9.2
Poids net calculé [kg] 8.9
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P4K0T4Z55H1TXX
Code modèle 02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality