Accessoires produit |
Accessoires pour électrovannes |
Actionneur |
BW |
Application |
Ouvert |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commentaires d'approbation |
WRAS (0 – 70°C) |
Connexion standard |
ISO 228-1 |
Cv [gal/min] |
12.7 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] |
0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] |
145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] |
4.351 psi |
Dimension du raccord [in] |
1 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
25 mm |
Désignation du modèle |
EV220BW 25 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
Entrée [in] |
1 in |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Flux |
Mono-directionnel |
Fonction |
NO |
Fonctionnement |
Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] |
1 in |
Groupe de produits |
Solenoid valves |
Homologation |
ACS PZH RISE SINTEF WRAS |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Maintenable |
Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps |
Laiton ECO brass |
Matériau du joint |
EPDM |
Matériau du raccord |
Laiton ECO brass |
Nom du programme pièces |
EV220BW 15 - 50 |
Nombre de voies |
2/2 |
Note sur pression de service max. |
Liquides : max. 10 bar/145 psi |
Observations sur la tolérance du fluide |
Fluide légèrement agressif |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé |
Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
90 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
194 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-22 °F |
Pression de test max. [bar] |
15 bar |
Pression de test max. [psig] |
217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
145 psig |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Raccord d'entrée int./ext. |
Interne |
Raccord interne/externe |
Interne |
Raccordement d'entrée standard |
ISO 228-1 |
Raccordement de sortie standard |
ISO 228-1 |
Recommandations de fluides |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
Sortie int./ext. |
Interne |
Spécifications clés |
EV220BW 25BE G 1E NO000 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] |
13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] |
0.53 in |
Taille de l’actionneur |
13.5 mm |
Taille Sortie [in] |
1 in |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] |
300 ms |
Température ambiante max. [°C] |
80 °C |
Température ambiante max. [°F] |
176 °F |
Type |
EV220BW |
Type de raccord |
G |
Type de Sortie |
G |
Type raccordement Entrée |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
11 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] |
50 cSt |