FC-103P5K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBPCXXXXD1

132L9756

Variateurs de fréquence
FC-103P5K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBPCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-105 Carte relais
Sans option C1, FC_D_OPTION_103_D1
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P5K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBPCXXXXD1

Détails du produit

Poids brut 14.5 kg
Poids Net 14.2 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5715253004563

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P5K5 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 Filtre RFI classe A1 / B
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BP MCB-105 Carte relais
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D1 MCB-117 Real time clock option
Taille de boîtier A5 A5
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P5K5T4E55H1TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXD1
Puissance 110 % (NO) [kW] 5.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 9.01
Dissipation thermique NO [W] 187
Dissipation thermique NO [W] 187
Courant permanent (NO) [A] 13
Courant de surcharge (NO) [A] 14.3
Courant permanent (NO) [A] 11
Courant de surcharge (NO) [A] 12.1
Poids brut calculé [kg] 14.4
Poids net calculé [kg] 14.1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P5K5T4E55H1TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBPCXXXXD1

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality