IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937

132L6133

iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
9.0 A, 4.0 kW/5 HP,IP20/type ouvert
C2, Hacheur de freinage
Taille de boîtier: MA02a
Autres options selon code modèle

Détails du produit

Poids brut 2.3 kg
Poids Net 1.6 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853456758

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) International (standard)
Série de produits iC2-Micro
Type de produit Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-480 V AC
Courant nominal 9.0 A
Classe de protection IP20/type ouvert
Niveau CEM C2
Hacheur de freinage Hacheur de freinage
Gamme de produits iC2-Micro
ID package personnalisation Pas de personnalisation
ID logiciel produit Dernière version publiée
Taille de châssis MA02a
Dimensionnement puissance 4.0 kW/5 HP
Code type partie 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Code type partie 2 -000060937
Product Catalog NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Code modèle 02 +ACBC
Poids net calculé [kg] 1.6
Poids brut calculé [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
Fournisseur Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality