IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933

132L6129

iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-02A2E20F2+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/type ouvert
C2, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01a
Autres options selon code modèle

Détails du produit

Poids brut 1.338 kg
Poids Net 1.055 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853456710

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) International (standard)
Série de produits iC2-Micro
Type de produit Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-480 V AC
Courant nominal 2.2 A
Classe de protection IP20/type ouvert
Niveau CEM C2
Hacheur de freinage No integrated brake chopper
Gamme de produits iC2-Micro
ID package personnalisation Pas de personnalisation
ID logiciel produit Dernière version publiée
Taille de châssis MA01a
Dimensionnement puissance 0.75 kW/1 HP
Code type partie 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Code type partie 2 -000060933
Product Catalog NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Code modèle 02 +ACXX
Poids net calculé [kg] 1.1
Poids brut calculé [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Salescode part 2 +ACXX
Fournisseur Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality