IC2-30FA3N04-31A0E20F4-000060929

132L6125

iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-31A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
31 A, 15 kW/20 HP,IP20/type ouvert
C4, Hacheur de freinage
Taille de boîtier: MA04a
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC2-30FA3N04-31A0E20F4+ACBC

Détails du produit

Poids brut 7.248 kg
Poids Net 6.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853456611

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL International (standard)
Série de produits IC2-30 iC2-Micro
Type de produit FA Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 3N 3~
Tension réseau 04 380-480 V AC
Courant nominal -31A0 31 A
Classe de protection E20 IP20/type ouvert
Niveau CEM F4 C4
Hacheur de freinage +ACBC Hacheur de freinage
Gamme de produits +DAMI iC2-Micro
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Taille de châssis MA04A MA04a
Dimensionnement puissance 15K 15 kW/20 HP
Code type partie 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F4
Code type partie 2 -000060929
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA3N04-31A0E20F4
Code modèle 02 +ACBC
Poids net calculé [kg] 6
Poids brut calculé [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F4
Salescode part 2 +ACBC
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality