IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921

132L6118

iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01a
Autres options selon code modèle

Détails du produit

Poids brut 1.338 kg
Poids Net 1.055 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853455591

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) International (standard)
Série de produits iC2-Micro
Type de produit Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 3~
Tension réseau 380-480 V AC
Courant nominal 3.7 A
Classe de protection IP20/type ouvert
Niveau CEM C4
Hacheur de freinage No integrated brake chopper
Gamme de produits iC2-Micro
ID package personnalisation Pas de personnalisation
ID logiciel produit Dernière version publiée
Taille de châssis MA01a
Dimensionnement puissance 1.5 kW/2 HP
Code type partie 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Code type partie 2 -000060921
Product Catalog NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Code modèle 02 +ACXX
Poids net calculé [kg] 1.1
Poids brut calculé [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Salescode part 2 +ACXX
Fournisseur Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality