IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920

132L6117

iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01a
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 1.338 kg
Poids Net 1.055 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853455584

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL International (standard)
Série de produits IC2-30 iC2-30
Type de produit FA Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 3N 3~
Tension réseau 04 380-480 V AC
Courant nominal -02A2 2.2 A
Classe de protection E20 IP20/type ouvert
Niveau CEM F4 C4
Hacheur de freinage +ACXX No integrated brake chopper
Gamme de produits +DAMI iC2-Micro
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Taille de châssis MA01A MA01a
Dimensionnement puissance K75 0.75 kW/1 HP
Code type partie 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Code type partie 2 -000060920
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Code modèle 02 +ACXX
Poids net calculé [kg] 1.1
Poids brut calculé [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality