7DP-234060-000060154

132L5682

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 2 340 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
B Slot: 6 DI/DO (programmable DI/DO)
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
2xChâss. 64 à refroid. pr liq.

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 361 kg
Poids Net 360 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853451692

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 2340 2 340 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique I INU sans circuit précharge
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSNT Sans emballage
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A8 IdemA1AIAO,10Vref découpl.galv
Emplacement d’option B B1 6 DI/DO (programmable DI/DO)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC2 Deux jeux d'étiquettes produit
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis DH64 2xChâss. 64 à refroid. pr liq.
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-234060
Code type partie 2 -000060154
Texte commercial DH6423406-0T
Code modèle 01 NXP23406-A0T0IWG-
Code modèle 02 A8B1D700E9
Code modèle 03 +MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03+GSNT
Code modèle 06 +LPC2
Poids net calculé [kg] 360
Poids brut calculé [kg] 361
Dimensions LxHxP [mm] SEE DRAWING
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DP-234060
cocher si complet OK
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality