7DA-032560-000037822

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Unité AFE
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 325 A,IP00
Panneau graphique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Russe
Châssis 10 INU

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 101 kg
Poids Net 100 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853344055

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0325 325 A
Panneau opérateur G Panneau graphique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSNT Sans emballage
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL26 Langues log. ;UK,RU,CN ;Autres
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLRU Russe
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC2 Deux jeux d'étiquettes produit
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GNUL Pas d'homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime +EMAR Homologation marine
Homologation KC +GNKC Pas d'homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GNUA Pas d'homologation ukrainienne
Homologation EAC +GNEA Pas d'homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FI10 Châssis 10 INU
Sub family identification +SPXC (+SPXC)Ss-cfgVEO,Summium uniq.
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-032560
Code type partie 2 -000037822
Texte commercial FI1003256-0T
Code modèle 01 NXA03256-G0T02SG-
Code modèle 02 A1A2B50000
Code modèle 03 +FL26+MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03+GSNT
Code modèle 05 +DLRU+GNUL+EMAR
Code modèle 06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Poids net calculé [kg] 97
Poids brut calculé [kg] 98
P Moteur faible surcharge [kW] 377
P Moteur forte surcharge[kW] -
Dimensions LxHxP [mm] 239X1030X552
Courant permanent (NO) [A] 325
Courant permanent (HO) [A] 261
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock 7DA-032560
cocher si complet OK
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality