VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000035296

132H4562

VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
VACON® 100X
46 AMP, 380 – 480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Hz
Environ. commercial & indus.C2
IndEth(ProfinetIO, EthernetIP), Panneau op. à affichage graph.
D Slot: 6 DI/DO (programmableDI ou DO)
E Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC

Détails du produit

Poids brut 33.85 kg
Poids Net 31.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853335862

Vacon 100 X

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 VACON 100
Type d’entrée -3L -3L
Courant -0046 46 A
DESCRIPTION DU COURANT 46 AMP
Tension secteur -4 380 – 480 V CA
Segment -X VACON® 100X
Régional -R00 International
Personnalisé +BM1X Produit Vacon0100
Boîte à bornes +TBOX Boîte à bornes de base
Frein +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Fréquence +LS60 60 Hz
Affichage des mesures +LSUS Unités de mesure américaines
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Pack linguistique microprogr. +FL01 Langues UK, DE, FI, SE, IT, FR
Microprogramme système +F0072 Logiciel système GP
Niveaux CEM +EMC2 Environ. commercial & indus.C2
Homologation maritime +E000 Pas d'homologation maritime
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Sélection bus de terrain int. +FBIE IndEth(ProfinetIO, EthernetIP)
Panneau opérateur +HMGR Panneau op. à affichage graph.
Batterie d'horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Emplacemnt carte optionnelle D +SDB1 6 DI/DO (programmableDI ou DO)
Emplacemt carte optionnelle E +SEB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Équipement A supplémentaire +QDSS Interrupteur principal slmt
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'équipement B supplém.
Équipement C supplémentaire +QGLC Adapt. presse-ét. conduit US
Emballage de transport +GSCB Matériau d'emballage standard
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Taille de boîtier MM6 MM 06
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 VACON0100-3L-0046-4-X
Code modèle 02 +LS60+LSUS
Code modèle 04 +FBIE+HMGR
Code modèle 05 +SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
Code type partie 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Code type partie 2 -000035296
Poids net calculé [kg] 31.5
Poids brut calculé [kg] 33.85
Dimensions LxHxP [mm] 350X500X236
Site depuis ligne de cde 2460
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality