FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3109

Variateurs de fréquence
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW / 60 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 43.12 kg
Poids Net 41.92 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5714853319428

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P45K 45 kW / 60 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 Filtre RFI classe A1 / B
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AZ AK-LonWorks MCA 107
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C1 C1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P45KT4E55H1XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 45
Hauteur (mm) 680,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 310,0
Prof. avec option A/B (mm) 310,0
kVA 62.4
Dissipation thermique NO [W] 843
Dissipation thermique NO [W] 843
Courant permanent (NO) [A] 90
Courant de surcharge (NO) [A] 99
Courant permanent (NO) [A] 80
Courant de surcharge (NO) [A] 88
Poids brut calculé [kg] 41.3
Poids net calculé [kg] 41
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P45KT4E55H1XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality