FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Variateurs de fréquence
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 30.58 kg
Poids Net 29.63 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P30K 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 Filtre RFI classe A1 / B
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AZ AK-LonWorks MCA 107
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B2 B2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 650,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Prof. avec option A/B (mm) 260,0
kVA 42.3
Dissipation thermique NO [W] 698
Dissipation thermique NO [W] 698
Courant permanent (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant de surcharge (NO) [A] 57.2
Poids brut calculé [kg] 30.3
Poids net calculé [kg] 30
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality