Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Poids brut | 296 kg | ||
Poids Net | 256 kg | ||
Volume | 0 l | ||
Numéro EAN | 5714853319312 |
Vue des produits (commutateur) | GLBL | International (standard) | |
Groupe de produits | FC- | VLT® Refrigeration Drive | |
Série | 103 | VLT Refrigeration Drive | |
Puissance nominale | N450 | (N450) 450 kW / 600 HP | |
Phase | T | Triphasé | |
Tension secteur | 4 | 380 - 480 V CA | |
Boîtier | E5M | IP54/Type12+Plaque prot. | |
Filtre RFI | H2 | Filtre RFI classe A2 | |
Frein - Arrêt sécurité | T | Arrêt sécurité | |
LCP | G | LCP graphique | |
Revêtement PCB | C | PCB avec revêtement | |
Option secteur | 3 | Inter. alim. + Fusible | |
Adaptation A | X | Entrées câble standard | |
Adaptation B | Q | Accès radiateur | |
Version logicielle | SXXX | Dernière vers log. std. | |
Pack de langues logiciel | X | Pack de langues standard | |
Option A | AQ | Modbus TCP MCA 122 | |
Option B | BX | Sans option B | |
Option C0 MCO | CX | Sans option C0 | |
Option C1 | X | Sans option C1 | |
Logiciel Option C | XX | Sans option logicielle | |
Option D | DX | Sans option D | |
Taille de boîtier | E1H | E1H | |
Catalogue produits | NO_VIEW | Pas de vue | |
Code type partie 1 | FC-103N450T4E5MH2TGC | ||
Code type partie 2 | 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX | ||
Puissance 110 % (NO) [kW] | 450 | ||
Hauteur (mm) | 2000,0 | ||
Largeur sans option C (mm) | 600,0 | ||
Profondeur (mm) | 510,0 | ||
Prof. avec option A/B (mm) | 510,0 | ||
kVA | 554 | ||
Dissipation thermique NO [W] | 8783 | ||
Dissipation thermique NO [W] | 7969 | ||
Courant permanent (NO) [A] | 800 | ||
Courant de surcharge (NO) [A] | 880 | ||
Courant permanent (NO) [A] | 730 | ||
Courant de surcharge (NO) [A] | 803 | ||
Poids brut calculé [kg] | 295.3 | ||
Poids net calculé [kg] | 295 | ||
Fournisseur | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Usine recommandée | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Code modèle 01 | FC-103N450T4E5MH2TGC | ||
Code modèle 02 | 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX |