132H2620
Variateurs de fréquence
FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
PROFIBUS DP MCA 101, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A3
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.