FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2528

Variateurs de fréquence
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450) 450 kW / 600 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: E1H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 295.3 kg
Poids Net 295 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853313266

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N450 (N450) 450 kW / 600 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E54 (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP L LCP graphique + USB
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier E1H E1H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N450T4E54H2XLC
Code type partie 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 450
Hauteur (mm) 2000,0
Largeur sans option C (mm) 600,0
Profondeur (mm) 510,0
Prof. avec option A/B (mm) 510,0
kVA 554
Dissipation thermique NO [W] 8783
Dissipation thermique NO [W] 7969
Courant permanent (NO) [A] 800
Courant de surcharge (NO) [A] 880
Courant permanent (NO) [A] 730
Courant de surcharge (NO) [A] 803
Poids brut calculé [kg] 295.3
Poids net calculé [kg] 295
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N450T4E54H2XLC
Code modèle 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality