132H2458
Variateurs de fréquence
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A1
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, MCB-109 E/S, Batterie Hor
MCB-113 Carte relais éten., Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.