MCD60160CT7S2X00CV2

132H2237

MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sans contacteur bipasse int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, Triphasé 380-690 V CA
Châssis de taille 2, IP00
Tension de commande: 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Autres options selon code modèle

Code de modèle: MCD60160CT7S2X00CV2
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 12.2 kg
Poids Net 12.2 kg
Volume 59.4 l
Numéro EAN 5714853310401

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Courant nominal 0160 160 A
Bipasse C Sans contacteur bipasse int.
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 Triphasé 380-690 V CA
Boîtier S2 Châssis de taille 2
Réservé X Réservé
Classe IP 00 IP00
Tension de commande CV2 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Code type partie 1 MCD60160CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 MCD60160CT7S2X00CV2
Poids brut calculé [kg] 13.5
Poids net calculé [kg] 12.7
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality