FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2203

Variateurs de fréquence
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Carte option E/S
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 65.3 kg
Poids Net 65 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853309597

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P75K 75 kW / 100 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BK Carte option E/S
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C2 C2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P75KT4E55H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 75
Hauteur (mm) 770,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 335,0
Prof. avec option A/B (mm) 335,0
kVA 102
Dissipation thermique NO [W] 1384
Dissipation thermique NO [W] 1384
Courant permanent (NO) [A] 147
Courant de surcharge (NO) [A] 162
Courant permanent (NO) [A] 130
Courant de surcharge (NO) [A] 143
Poids brut calculé [kg] 61.3
Poids net calculé [kg] 61
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P75KT4E55H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality