VA100X-3L-0012-5-X+BM1X-000003013

132H2153

VACON0100-3L-0012-5-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 500 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Environ. commercial & indus.C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Panneau op. à affichage graph.
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Autres options selon code modèle

Code de modèle: VACON0100-3L-0012-5-X+HMGR+QDSS

Détails du produit

Poids brut 9.55 kg
Poids Net 8.8 kg
Volume 0.311 hl
Numéro EAN 5714853309481

Vacon 100 X

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON VACON
Série de produits 0100 VACON 100
Type d’entrée -3L -3L
Courant -0012 12 A
DESCRIPTION DU COURANT 12 AMP
Tension secteur -5 380 – 500 V CA
Segment -X VACON® 100X
Régional -R00 International
Personnalisé +BM1X Produit Vacon0100
Boîte à bornes +TBOX Boîte à bornes de base
Frein +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Fréquence +LS50 50 Hz
Affichage des mesures +LSSI Système métrique
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Pack linguistique microprogr. +FL01 Langues UK, DE, FI, SE, IT, FR
Microprogramme système +F0072 Logiciel système GP
Niveaux CEM +EMC2 Environ. commercial & indus.C2
Homologation maritime +E000 Pas d'homologation maritime
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Sélection bus de terrain int. +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panneau opérateur +HMGR Panneau op. à affichage graph.
Batterie d'horloge temps réel +SRNO Pas de batterie horl. tps réel
Emplacemnt carte optionnelle D +SD00 Pas d’option
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Équipement A supplémentaire +QDSS Interrupteur principal slmt
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'équipement B supplém.
Équipement C supplémentaire +Q000 Pas d'équipement C suppl.
Emballage de transport +GSCB Matériau d'emballage standard
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Taille de boîtier MM4 MM 04
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 VACON0100-3L-0012-5-X
Code modèle 04 +HMGR
Code modèle 05 +QDSS
Code type partie 1 VA100X-3L-0012-5-X+BM1X
Code type partie 2 -000003013
Poids net calculé [kg] 8.8
Poids brut calculé [kg] 9.55
Dimensions LxHxP [mm] 191X316X197
Site depuis ligne de cde C503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality