7DA-046050-000029276

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Unité AFE
380-500 V CA, 460 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Anglais
Châssis 10 INU

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 101 kg
Poids Net 100 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853304158

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0460 460 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSNT Sans emballage
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A3 (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime +GABV Bureau Veritas
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FI10 Châssis 10 INU
Sub family identification +SPXV (+SPXV)Ss-config. pr VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-046050
Code type partie 2 -000029276
Texte commercial FI1004605-0T
Code modèle 01 NXA04605-A0T02SG-
Code modèle 02 A1A3D700E9
Code modèle 03 +FL23+MASG
Code modèle 04 +ARFIFF03+GSNT
Code modèle 05 +GABV
Code modèle 06 +SPXV
Poids net calculé [kg] 97
Poids brut calculé [kg] 98
P Moteur faible surcharge [kW] 309
P Moteur forte surcharge[kW] 258
Dimensions LxHxP [mm] 239X1032X552
Courant permanent (NO) [A] 495
Courant permanent (HO) [A] 307
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DA-046050-118NWC
Code de stock 7DA-046050
cocher si complet OK
Poids Net 100
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality