FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H1450

Variateurs de fréquence
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 12.3 kg
Poids Net 12 kg
Volume 57.75 l
Numéro EAN 5714853301331

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P15K 15 kW / 20 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B3 B3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P15KT4E20H2TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 15
Hauteur (mm) 399,0
Largeur sans option C (mm) 165,0
Largeur avec 2 options C [mm] 225,0
Profondeur (mm) 249,0
Prof. avec option A/B (mm) 262,0
kVA 22.2
Dissipation thermique NO [W] 392
Dissipation thermique NO [W] 392
Courant permanent (NO) [A] 32
Courant de surcharge (NO) [A] 35.2
Courant permanent (NO) [A] 27
Courant de surcharge (NO) [A] 29.7
Poids brut calculé [kg] 12.3
Poids net calculé [kg] 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P15KT4E20H2TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality