7DP-002762-000023488

132H0416

NXP00276-A2L1SSV-A1A3A700CQ

NXP00276-A2L1SSV-A1A3A700CQ
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 27 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3, 2. environnement
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
C Slot: Carte A7 sur l'emplacement C
D Slot: Pas d’option
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Anglais
Châssis 06

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00276-A2L1SSV-A1A3A700CQ

Détails du produit

Poids brut 19.5 kg
Poids Net 18.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853290307

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0027 27 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM L CEI 61800-3, 2. environnement
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A3 (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
Emplacement d’option C A7 Carte A7 sur l'emplacement C
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E CQ (CQ)EtherNet/IP
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DQCK Manuel utilis guide rapide
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Dimensionnement puissance 22K 22 kW/30 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-002762
Code type partie 2 -000023488
Texte commercial FR0600276-2L
Code modèle 01 NXP00276-A2L1SSV-
Code modèle 02 A1A3A700CQ
Poids net calculé [kg] 18.5
Poids brut calculé [kg] 19.5
P Moteur faible surcharge [kW] 22
P Moteur forte surcharge[kW] 18.5
Dimensions LxHxP [mm] 195X557X237
Courant permanent (HO) [A] 22
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-002762-118LMA
Code de stock 7DP-002762
cocher si complet OK
Poids Net 18.5
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde 1300
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality