7DA-050260-000024087

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Unité AFE
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 502 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Anglais
Châss. 62 à refroid. pr liquid

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 56 kg
Poids Net 55 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853290154

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXA Unité AFE
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique W Refroidis. par liquide
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0502 502 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique 2 Module AFE sans LCL
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E CI (CI)Modbus/TCP
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +ARFIFF02 Applicatif AFE NXA, NXI, NXP
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis CH62 Châss. 62 à refroid. pr liquid
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DA-050260
Code type partie 2 -000024087
Texte commercial CH6205026-0T
Code modèle 01 NXA05026-A0T02WG-
Code modèle 02 A1A20000CI
Poids net calculé [kg] 55
Poids brut calculé [kg] 56
P Moteur faible surcharge [kW] 584
P Moteur forte surcharge[kW] -
Dimensions LxHxP [mm] 246X658X374
Courant permanent (HO) [A] 335
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DW-050260-118LZR
Code de stock 7DA-050260
cocher si complet OK
Poids Net 55
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde A401
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality