7DP-017022-000017821

132H0366

NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Gamme de produits
230 V CA, 170 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
E Slot: Pas d’option
Manual: Néerlandais
Châssis 08

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Détails du produit

Poids brut 59 kg
Poids Net 58 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853289349

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 2- 230 V CA
Courant 0170 170 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLNL Néerlandais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR08 Châssis 08
Dimensionnement puissance 45K 45 kW/60 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-017022
Code type partie 2 -000017821
Texte commercial FR0801702-2H
Code modèle 01 NXP01702-A2H1SSV-
Code modèle 02 A1A200B200+QGLM
Code modèle 03 +FL23
Code modèle 05 +DPAP+DLNL
Poids net calculé [kg] 58
Poids brut calculé [kg] 59
P Moteur faible surcharge [kW] 45
P Moteur forte surcharge[kW] 37
Dimensions LxHxP [mm] 288X758X344
Courant permanent (HO) [A] 140
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-017022-118LYA
Code de stock 7DP-017022
cocher si complet OK
Poids Net 58
Help Counter 1
Site depuis ligne de cde B503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality