7DP-010552-000017785

132H0356

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 105 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage intégré
A Slot: Pas d’option
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Carte B1 sur l'emplacement D
E Slot: (B5)3RO(NO)
Manual: Chinois
Châssis 07

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

Détails du produit

Poids brut 36 kg
Poids Net 35 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853289318

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0105 105 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A 00 Pas d’option
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Emplacement d’option D B1 Carte B1 sur l'emplacement D
Emplacement d’option E B5 (B5)3RO(NO)
Pack ling. du microprogramme +FL26 Langues log. ;UK,RU,CN ;Autres
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLCN Chinois
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR07 Châssis 07
Dimensionnement puissance 55K 55 kW/75 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-010552
Code type partie 2 -000017785
Texte commercial FR0701055-2T
Code modèle 01 NXP01055-A2T1SSV-
Code modèle 02 00A2A4B1B5
Code modèle 03 +FL26
Code modèle 05 +DPAP+DLCN
Poids net calculé [kg] 35
Poids brut calculé [kg] 36
P Moteur faible surcharge [kW] 55
P Moteur forte surcharge[kW] 45
Dimensions LxHxP [mm] 237X591X257
Courant permanent (NO) [A] 105
Courant permanent (HO) [A] 87
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-010552-118LXS
Code de stock 7DP-010552
cocher si complet OK
Poids Net 35
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality