7DP-092050-000017632

132H0324

NXP09205-A0T0NSG-A1AFB500CP

NXP09205-A0T0NSG-A1AFB500CP
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 920 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Pas d’option
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Anglais
2 x Châssis 10
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP09205-A0T0NSG-A1AFB500CP

Détails du produit

Poids brut 477 kg
Poids Net 476 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853288779

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0920 920 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 0 IP00
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique N 6 pulses ss self pour spare
Modifications de carte G- Raccordement fibre + PCB verni
Emballage de transport +GSWP Emballage bois
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGNO 0 plaque passe-câbles
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B5 (B5)3RO(NO)
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E CP (CP)PROFINET
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLUK Anglais
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR12 2 x Châssis 10
Dimensionnement puissance 500 500 kW/650 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-092050
Code type partie 2 -000017632
Texte commercial FR1209205-0T
Code modèle 01 NXP09205-A0T0NSG-
Code modèle 02 A1AFB500CP
Poids net calculé [kg] 246
Poids brut calculé [kg] 247
P Moteur faible surcharge [kW] 500
P Moteur forte surcharge[kW] 450
Dimensions LxHxP [mm] 2X(500X1165X506)
Courant permanent (NO) [A] 920
Courant permanent (HO) [A] 820
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-092050-118KNG
Code de stock 7DP-092050
cocher si complet OK
Poids Net 476
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality