7DP-01685T-000017705

132H0303

NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 168 A,Support de montage IP
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: Pas d’option
B Slot: Pas d’option
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Espagnol
Châssis 08

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Détails du produit

Poids brut 59 kg
Poids Net 58 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853288823

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique T Support de fixation
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0168 168 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe T Support de montage IP
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A 00 Pas d’option
Emplacement d’option B 00 Pas d’option
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL25 Langues log. ;US,FR,ES,DT;Am.
Niveau de documentation +DQCK Manuel utilis guide rapide
Préférences linguistiques doc +DLES Espagnol
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS60 Fréq. moteur préréglée 60 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR08 Châssis 08
Dimensionnement puissance 90K 90 kW/125 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-01685T
Code type partie 2 -000017705
Texte commercial FR0801685-TH
Code modèle 01 NXP01685-ATH1STV-
Code modèle 02 0000000000
Code modèle 03 +FL25
Code modèle 04 +LS60
Code modèle 05 +DLES
Poids net calculé [kg] 58
Poids brut calculé [kg] 59
P Moteur faible surcharge [kW] 90
P Moteur forte surcharge[kW] 75
Dimensions LxHxP [mm] 288X758X344
Courant permanent (NO) [A] 170
Courant permanent (HO) [A] 140
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-01685T-118LV1
Code de stock 7DP-01685T
cocher si complet OK
Poids Net 58
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality