FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0060

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Variateurs de fréquence
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M5-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Détails du produit

Poids brut 10.273 kg
Poids Net 9.983 kg
Volume 36.3 l
Numéro EAN 5702427554467

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Puissance nominale P18K (P18K) 18,5 kW / 25 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M5 M5-Châssis
Code type partie 1 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Catalogue produits GLBL Globale (standard)
Poids brut calculé [kg] 9.8
Poids net calculé [kg] 9.5
Site depuis ligne de cde B902
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality