FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Variateurs de fréquence
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M4-Châssis
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Détails du produit

Poids brut 6.39 kg
Poids Net 6 kg
Volume 21.742 dm3
Numéro EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Puissance nominale P15K (P15K) 15 kW / 20 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H3 RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP X Pas de panneau opér. local
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Taille de boîtier M4 M4-Châssis
Code type partie 1 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Code modèle 01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 6.3
Poids net calculé [kg] 6
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality