132F0018
Variateurs de fréquence
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
Pas de panneau opér. local
PCB avec revêtement, Sans option secteur
M1-Châssis
Autres options selon code modèle
Le VLT® Micro Drive est un variateur universel qui peut commander les moteurs CA jusqu'à 22 kW. C'est un petit variateur qui offre puissance et fiabilité maximales. Le VLT® Micro Drive est fabriqué dans le respect de l'environnement et est conforme à la directive RoHS.
Remarque : Commandez l'écran LCP séparément en tant qu'accessoire.