FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z7808

Variateurs de fréquence
FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 kW / 30 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 30.11 kg
Poids Net 29.16 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710107375004

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P22K (P22K) 22 kW / 30 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B2 B2
Code type partie 1 FC-302P22KT7P55H2BGC
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 22
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 664,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 261,0
kVA 32.3
Perte de puissance NO [W] 440
Perte de puissance NO [W] 440
Perte de puissance HO [W] 370
Perte de puissance HO [W] 370
Courant continu (NO) [A] 36
Courant de surcharge (NO) [A] 39.6
Courant permanent (NO) [A] 34
Courant intermittent (NO) [A] 37.4
Courant continu (HO) [A] 28
Courant intermittent (HO) [A] 44.8
Courant permanent (HO) [A] 27
Courant de surcharge (HO) [A] 43.2
Poids brut calculé [kg] 30.11
Poids net calculé [kg] 29.16
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P22KT7P55H2BGC
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality