FC-302P75KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z7807

Variateurs de fréquence
FC-302P75KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 kW / 100 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P75KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 63.2 kg
Poids Net 62.2 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5710107374991

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P75K (P75K) 75 kW / 100 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C2 C2
Code type partie 1 FC-302P75KT7P55H2BGC
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 75
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 780,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 332,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 332,0
kVA 99.2
Perte de puissance NO [W] 1800
Perte de puissance NO [W] 1800
Perte de puissance HO [W] 1500
Perte de puissance HO [W] 1500
Courant continu (NO) [A] 105
Courant de surcharge (NO) [A] 116
Courant permanent (NO) [A] 100
Courant intermittent (NO) [A] 110
Courant continu (HO) [A] 87
Courant intermittent (HO) [A] 130
Courant permanent (HO) [A] 83
Courant de surcharge (HO) [A] 124
Poids brut calculé [kg] 59.99
Poids net calculé [kg] 58.15
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P75KT7P55H2BGC
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality