FC-202P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z4515

Variateurs de fréquence
FC-202P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P90K) 90 kW / 125 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P90KT7P55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 61 kg
Poids Net 60.7 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5710107341665

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P90K (P90K) 90 kW / 125 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Problème de classe possible WARN01 Problème de classe possible :
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C2 C2
Code type partie 1 FC-202P90KT7P55H2XGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 75
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 780,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 332,0
Prof. avec option A/B (mm) 332,0
kVA 120
Dissipation thermique NO [W] 1800
Dissipation thermique NO [W] 1800
Dissipation thermique HO [W] 1500
Dissipation thermique HO [W] 1500
Courant permanent (NO) [A] 105
Courant de surcharge (NO) [A] 116
Courant permanent (NO) [A] 100
Courant de surcharge (NO) [A] 110
Courant permanent (HO) [A] 87
Courant de surcharge (HO) [A] 130
Courant permanent (HO) [A] 83
Courant de surcharge (HO) [A] 124
Poids brut calculé [kg] 61.3
Poids net calculé [kg] 61
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P90KT7P55H2XGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality