FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H5245

Variateurs de fréquence
FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P37K) 37 kW / 50 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 23.45 kg
Poids Net 22.38 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427556188

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P37K (P37K) 37 kW / 50 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B4 B4
Code type partie 1 FC-202P37KT4E20H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 30
Puissance 110 % (NO) [kW] 37
Hauteur (mm) 516,0
Largeur sans option C (mm) 229,0
Profondeur (mm) 242,0
Prof. avec option A/B (mm) 242,0
kVA 50.6
Dissipation thermique NO [W] 698
Dissipation thermique NO [W] 698
Dissipation thermique HO [W] 570
Dissipation thermique HO [W] 570
Courant permanent (NO) [A] 73
Courant de surcharge (NO) [A] 80.3
Courant permanent (NO) [A] 65
Courant de surcharge (NO) [A] 71.5
Courant permanent (HO) [A] 61
Courant de surcharge (HO) [A] 91.5
Courant permanent (HO) [A] 52
Courant de surcharge (HO) [A] 78
Poids brut calculé [kg] 22.8
Poids net calculé [kg] 22.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P37KT4E20H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality