FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3620

Variateurs de fréquence
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Partage de charge
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 23.25 kg
Poids Net 22.29 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427539235

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur D Partage de charge
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B4 B4
Code type partie 1 FC-302P30KT5E20H1BGC
Code type partie 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 30
Puissance 110 % (NO) [kW] 37
Hauteur (mm) 516,0
Largeur sans option C (mm) 229,0
Profondeur (mm) 242,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 242,0
kVA 42.3
Perte de puissance NO [W] 698
Perte de puissance NO [W] 698
Perte de puissance HO [W] 570
Perte de puissance HO [W] 570
Courant continu (NO) [A] 73
Courant de surcharge (NO) [A] 80.3
Courant permanent (NO) [A] 65
Courant intermittent (NO) [A] 71.5
Courant continu (HO) [A] 61
Courant intermittent (HO) [A] 91.5
Courant permanent (HO) [A] 52
Courant de surcharge (HO) [A] 78
Poids brut calculé [kg] 23.25
Poids net calculé [kg] 22.29
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P30KT5E20H1BGC
Code modèle 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality