FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3113

Variateurs de fréquence
FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 12.39 kg
Poids Net 11.42 kg
Volume 57.75 l
Numéro EAN 5702427533998

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P18K (P18K) 18,5 kW / 25 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B3 B3
Code type partie 1 FC-202P18KT4E20H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 15
Puissance 110 % (NO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 399,0
Largeur sans option C (mm) 165,0
Largeur avec 2 options C [mm] 225,0
Profondeur (mm) 249,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 262,0
kVA 26
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance HO [W] 379
Perte de puissance HO [W] 379
Courant continu (NO) [A] 37.5
Courant de surcharge (NO) [A] 41.2
Courant permanent (NO) [A] 34
Courant intermittent (NO) [A] 37.4
Courant continu (HO) [A] 32
Courant intermittent (HO) [A] 51.2
Courant permanent (HO) [A] 27
Courant de surcharge (HO) [A] 43.2
Poids brut calculé [kg] 12.3
Poids net calculé [kg] 12
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P18KT4E20H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality