FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3109

Variateurs de fréquence
FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 30.67 kg
Poids Net 29.72 kg
Volume 188.19 l
Numéro EAN 5702427533950

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B2 B2
Code type partie 1 FC-202P30KT4E55H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 22
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 664,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Perte de puissance NO [W] 739
Perte de puissance NO [W] 739
Perte de puissance HO [W] 547
Perte de puissance HO [W] 547
Courant continu (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant intermittent (NO) [A] 57.2
Courant continu (HO) [A] 44
Courant intermittent (HO) [A] 70.4
Courant permanent (HO) [A] 40
Courant de surcharge (HO) [A] 64
Poids brut calculé [kg] 30.3
Poids net calculé [kg] 30
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P30KT4E55H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality