FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3107

Variateurs de fréquence
FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P90K) 90 kW / 125 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 53.42 kg
Poids Net 51.82 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5702427533936

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P90K (P90K) 90 kW / 125 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C4 C4
Code type partie 1 FC-202P90KT4E20H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 75
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 660,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 333,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 333,0
kVA 123
Perte de puissance NO [W] 1474
Perte de puissance NO [W] 1474
Perte de puissance HO [W] 1232
Perte de puissance HO [W] 1232
Courant continu (NO) [A] 177
Courant de surcharge (NO) [A] 195
Courant permanent (NO) [A] 160
Courant intermittent (NO) [A] 176
Courant continu (HO) [A] 147
Courant intermittent (HO) [A] 220
Courant permanent (HO) [A] 130
Courant de surcharge (HO) [A] 195
Poids brut calculé [kg] 50.8
Poids net calculé [kg] 50.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P90KT4E20H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality